Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná zátka z prírodného LDPE sa používa ako univerzálna ochranná zátka a je ideálna na ochranu pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Malá príruba umožňuje uchopenie prstom pre jej ľahšie vybratie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10215555

Starý kód produktu:

1450211

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,9436 €
1500 + 0,4493 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

141,54 €

150 x 0,9436 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 74.4 mm
d 69.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás