Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 79.0 mm 81.6 mm 9.6 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná zátka z prírodného LDPE sa používa ako univerzálna ochranná zátka a je ideálna na ochranu pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Malá príruba umožňuje uchopenie prstom pre jej ľahšie vybratie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10215616

Starý kód produktu:

1450217

1080 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
120 - 1499 1,063 €
1500 + 0,5062 €
Množstvo v balení: 1200

Objednávka v násobkoch 120

Celková cena:

127,56 €

120 x 1,063 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 81.6 mm
d 79.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás