Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 6.3 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350331

Starý kód produktu:

1474575

984 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0653 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,30 €

1000 x 0,0653 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.3 mm
d 6.3 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 6
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474575 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 6.3 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10230800
Starý kód produktu: 61006300003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás