Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 51.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350379

Starý kód produktu:

1474579

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5731 €
500 - 999 0,4071 €
1000 + 0,3137 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

57,31 €

100 x 0,5731 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 60.0 mm
d 51.1 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás