Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 6.5 mm 10.0 mm 7.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná ochranná zátka prírodnej farby je univerzálna zátka, chráni pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Je vysoko odolná proti poškriabaniu, nemá úchyty.
Nový kód produktu:

20567422

Starý kód produktu:

20567422

59800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1200 - 11999 0,0106 €
12000 - 59999 0,0076 €
60000 + 0,0068 €
Množstvo v balení: 12000

Objednávka v násobkoch 1200

Celková cena:

12,72 €

1200 x 0,0106 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.0 mm
d 6.5 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás