Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 160.0 mm 167.0 mm 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná ochranná zátka prírodnej farby je univerzálna zátka, chráni pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Je vysoko odolná proti poškriabaniu, nemá úchyty.
Nový kód produktu:

20568306

Starý kód produktu:

20568306

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 0,6785 €
200 - 999 0,4847 €
1000 + 0,4362 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

13,57 €

20 x 0,6785 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 167.0 mm
d 160.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás