Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 19.4 mm 37.1 mm TPR Čierna 1

Táto zátka s úchytom ponúka bočný úchyt na jednoduché a rýchle na odstránenie dielu z aplikácie. Kónický tvar umožňuje jej zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Táto zátka je vyrobená z TPR, ktorý je mäkký a pružný pre tesné osadenie. Vhodná na ochranu závitových otvorov, odolná voči kyselinám.
Nový kód produktu:

10256565

Starý kód produktu:

464858

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,2034 €
500 - 4999 0,0999 €
5000 + 0,0851 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

10,17 €

50 x 0,2034 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 37.1 mm
d 19.4 mm
d2 27.5 mm
H 37.1 mm
L 9.6 mm
Veľkosť závitu M20
Štandard pre závit Metrický závit
Materiál TPR
Farba Čierna
Smer ťahania Prípojka
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás