Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 23.5 mm 40.8 mm TPR Čierna 1

Táto zátka s úchytom ponúka bočný úchyt na jednoduché a rýchle na odstránenie dielu z aplikácie. Kónický tvar umožňuje jej zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Táto zátka je vyrobená z TPR, ktorý je mäkký a pružný pre tesné osadenie. Vhodná na ochranu závitových otvorov, odolná voči kyselinám.
Nový kód produktu:

10256589

Starý kód produktu:

464860

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 3249 0,1175 €
3250 + 0,0999 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

29,38 €

250 x 0,1175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 40.8 mm
d 23.5 mm
d2 28.5 mm
H 40.8 mm
L 12.3 mm
Veľkosť závitu M24
Štandard pre závit Metrický závit
Materiál TPR
Farba Čierna
Smer ťahania Prípojka
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás