Menu Hľadať

Suchý zips - výsek - Profil kusu - Duraco ; Farba - Biela ; Celkový priemer - 19.1 mm | 0.752 in

Tieto okrúhle lepiace výseky s háčikmi ponúkajú odnímateľné spojovacie riešenie, ktoré je alternatívou ku klincom a skrutkám. Ideálne pre použitie v predajných a maloobchodných aplikáciách. Výseky so slučkami je možné objednať samostatne.
Nový kód produktu:

10384909

Starý kód produktu:

476948

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 51,8179 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

51,82 €

1 x 51,8179 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový priemer 19.1 mm
Dĺžka 19.1 mm
Tvar Háčik
Materiál Polyamid
Typ lepidla Rubber
Odnímateľnosť Permanentné
Farba Biela
Množstvo na kotúči 1028 coins
Množstvo v balení 18 Rolls
Množstvo v kartóne 1028

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás