Menu Hľadať

Suchý zips - výsek - Profil kusu - Duraco ; Farba - Biela ; Celkový priemer - 12.7 mm | 0.5 in ; Množstvo v kartóne - 1440

Tieto okrúhle lepiace výseky so slučkami ponúkajú odnímateľné spojovacie riešenie, ktoré je alternatívou ku klincom a skrutkám. Ideálne pre použitie v predajných a maloobchodných aplikáciách. Výseky s háčikmi je možné objednať samostatne.
Nový kód produktu:

10384947

Starý kód produktu:

476954

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 44,4273 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

44,43 €

1 x 44,4273 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový priemer 12.7 mm
Dĺžka 12.7 mm
Tvar Slučka
Materiál Polyamid
Typ lepidla Rubber
Odnímateľnosť Permanentné
Farba Biela
Množstvo na kotúči 1440 Coins
Množstvo v balení 24 Rolls
Množstvo v kartóne 1440

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás