Menu Hľadať

Svorka na ploché káble

Na sklade

Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.

Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.

  • Material: PA, PVC, PPE/PS
  • Colour: Black, Natural, White, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 V-1

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná výška Dĺžka upínacieho ramena Kúpiť
0,251 € - 0,251 € 54 Na sklade
3.2 mm
0,3472 € - 0,3472 € 19000 Na sklade
6.4 mm
22.4 mm
0,3039 € - 0,3039 € 460 Na sklade
4.6 mm
12.5 mm
0,2119 € - 0,237 € 400 Na sklade
0,1659 € - 0,1659 € 1400 Na sklade
6.4 mm
22.3 mm
0,1645 € - 0,1826 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4531 € - 0,4531 € 26 Na sklade
6.4 mm
10.2 mm
0,192 € - 0,1999 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
12.5 mm
0,3095 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
0,1157 € - 0,1157 € 790 Na sklade
6.4 mm
22.3 mm
0,3123 € - 0,3123 € 7000 Na sklade
0,8855 € - 0,8855 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
10.7 mm
0,1715 € - 0,1715 € 900 Na sklade
2.7 mm
0,1408 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2593 € - 0,2593 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3095 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
0,2788 € - 0,2788 € 593 Na sklade
3.2 mm
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 6.4 mm 17.1 mm PA

10024683

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,251 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Svorka pre ploché káble Lepidlo 27.0 mm Noryl

10108307

Cenové rozpätie
0,3472 € - 0,3472 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka upínacieho ramena
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Grey
  • Typ lepidla
    Acrylic
Svorka pre ploché káble Lepidlo 14.3 mm Noryl

10108284

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,3039 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka upínacieho ramena
    12.5 mm
  • Vnútorná výška
    4.6 mm
  • Farba
    Grey
  • Typ lepidla
    Acrylic
Svorka pre ploché káble Lepidlo 28.0 mm PVC

10245798

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka základne
    24.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Typ lepidla
    Acrylic
Svorka pre ploché káble Lepidlo 27.0 mm Noryl

10001509

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka upínacieho ramena
    22.3 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Grey
  • Typ lepidla
    Rubber
Svorka pre ploché káble Lepidlo 24.0 mm 20.0 mm PVC

10245781

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka základne
    24.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Typ lepidla
    Acrylic
Svorka pre ploché káble Lepidlo 14.3 mm Noryl

10001493

Cenové rozpätie
0,4531 € - 0,4531 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka upínacieho ramena
    10.2 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ lepidla
    Acrylic
Svorka pre ploché káble Bez lepenia 14.3 mm PPE/PS

10001486

Cenové rozpätie
0,1999 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Without Adhesive
  • Dĺžka upínacieho ramena
    12.5 mm
  • Vnútorná výška
    4.6 mm
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Káblová svorka Lepidlo 10.0 mm 15.0 mm PA Čierna

10014752

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka základne
    15.0 mm
  • Vnútorná výška
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    8.0 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
Svorka pre ploché káble Bez lepenia 27.0 mm PVC

10108291

Cenové rozpätie
0,1157 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Without Adhesive
  • Dĺžka upínacieho ramena
    22.3 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Svorka pre ploché káble Zatlačením 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Cenové rozpätie
0,3123 € - 0,3123 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Svorka pre ploché káble Bez lepenia 14.3 mm Noryl

10152027

Cenové rozpätie
0,8855 € - 0,8855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Without Adhesive
  • Dĺžka upínacieho ramena
    10.7 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Svorka pre ploché káble Lepidlo 24.9 mm PA

10001530

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Vnútorná výška
    2.7 mm
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Farba
    Natural
  • Typ lepidla
    Acrylic
Svorka pre ploché káble Lepidlo 24.0 mm 15.0 mm PVC

10245774

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka základne
    24.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Typ lepidla
    lepiaca páska
Svorka pre ploché káble Zatlačením 14.3 mm PA

10001516

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Svorka pre ploché káble Lepidlo 6.4 mm 17.1 mm PA

10024690

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble Lepidlo 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
593 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Typ lepidla
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Svorka pre ploché káble Skrutka 6.4 mm 25.4 mm PA

10024706

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2