10154595
FCRC-26B-6
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,4253 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plný materiál | Polyamid |
---|---|
Farba | Natural |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Spôsob montáže | Skrutka |
Typ | Clamp |
Šírka kábla | 82.3 mm |
Šírka kábla | 3.24 in |
Dĺžka základne | 93.0 mm |
Dĺžka základne | 3.661 in |
Priemer otvoru | 5.5 mm |
Priemer otvoru | 0.217 in |
Priemer montážneho otvoru | 5.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.217 in |
Vnútorná šírka | 82.3 mm |
Vnútorná šírka | 3.24 in |
Celková výška | 21.0 mm |
Celková výška | 0.827 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.