Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Skupina SR: SR2169
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Materiál | Dĺžka základne | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0905 € - 1,0905 € | 545 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Lepidlo
|
||
| 1,0103 € - 1,0103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1532 € - 1,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Lepidlo
|
||
| 1,8369 € - 1,8369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,5481 € - 0,5481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,6429 € - 0,6429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | 1080 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,8223 € - 1,8223 € | 10 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 4,2808 € - 4,2808 € | 199 Na sklade |
|
Polyamid,silikónová pena
|
|
Lepidlo
|
||
| 2,6825 € - 2,6825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid,silikónová pena
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,274 € - 0,274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,6094 € - 0,6094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,2159 € - 1,2159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 1,1502 € - 1,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,3791 € - 0,3791 € | 60 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,503 € - 0,503 € | 700 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku