10006047
FCW-40-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,1001 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Dĺžka základne | 53.0 mm |
Dĺžka základne | 2.087 in |
Šírka základne | 19.1 mm |
Šírka základne | 0.752 in |
Vnútorná šírka | 39.3 mm |
Vnútorná šírka | 1.547 in |
Šírka kábla | 39.3 mm |
Šírka kábla | 1.547 in |
Vnútorná výška | 9.3 mm |
Vnútorná výška | 0.366 in |
Celková výška | 13.4 mm |
Celková výška | 0.528 in |
Plný materiál | Polyamid |
Typ lepidla | Akryl |
Farba | Natural |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Špecifikácie | UL94 V-2 |
Špecifikácie | RMS-01 |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.