10006085
FCW-50H-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,9886 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Dĺžka základne | 78.2 mm |
Dĺžka základne | 3.079 in |
Šírka základne | 18.9 mm |
Šírka základne | 0.744 in |
Vnútorná šírka | 64.6 mm |
Vnútorná šírka | 2.543 in |
Šírka kábla | 64.6 mm |
Šírka kábla | 2.543 in |
Vnútorná výška | 15.0 mm |
Vnútorná výška | 0.591 in |
Celková výška | 19.0 mm |
Celková výška | 0.748 in |
Plný materiál | Polyamid |
Typ lepidla | Akryl |
Farba | Natural |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Špecifikácie | UL94 V-2 |
Špecifikácie | RMS-01 |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.