Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
0,5633 € - 0,5633 € 7000 Na sklade
9.9 mm
PA
67.0 mm
Zatlačením
0,4601 € - 0,5522 € 3000 Na sklade
9.0 mm
Hliník
25.4 mm
Lepidlo
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
51.7 mm
Skrutka
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
75.7 mm
Skrutka
0,5581 € - 0,5581 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
93.0 mm
Skrutka
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
56.8 mm
0,7069 € - 0,7069 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
PA
32.5 mm
Zatlačením
0,6107 € - 0,6107 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
67.0 mm
Zatlačením
0,4224 € - 0,4224 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
PA
77.0 mm
Zatlačením
0,428 € - 0,5173 € 85 Na sklade
9.0 mm
Hliník
12.7 mm
Lepidlo
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
51.7 mm
Skrutka
0,4149 € - 0,4149 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
69.1 mm
Skrutka
0,4253 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
75.7 mm
Skrutka
0,4253 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
93.0 mm
Skrutka
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
80.5 mm
1,163 € - 1,163 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
45.5 mm
Lepidlo
1,163 € - 1,163 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
77.2 mm
Lepidlo
2,5658 € - 2,5658 € 200 Na sklade
19.1 mm
PA
45.5 mm
Lepidlo
0,2621 € - 0,2621 € 660 Na sklade
25.0 mm
PA
75.8 mm
Lepidlo
0,5829 € - 0,5829 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
PA
179.4 mm
Lepidlo
  • z/zo 4
Svorka pre ploché káble Zatlačením 53.4 mm 67.0 mm PA

10154403

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,5633 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    9.9 mm
  • Vnútorná šírka
    53.4 mm
  • Šírka kábla
    53.4 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 25.4 mm 25.4 mm Hliník

10148143

Cenové rozpätie
0,5522 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    25.4 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 41.2 mm 51.7 mm PA

10005996

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    51.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    41.2 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 64.8 mm 75.7 mm PA

10154533

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.8 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 82.3 mm 93.0 mm PA

10154571

Cenové rozpätie
0,5581 € - 0,5581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    93.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    82.3 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
Prírodná;PA;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    56.8 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Zatlačením 14.5 mm 32.5 mm PA

10035948

Cenové rozpätie
0,7069 € - 0,7069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    32.5 mm
  • Šírka základne
    9.1 mm
  • Vnútorná šírka
    14.5 mm
  • Šírka kábla
    14.5 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 54.1 mm 67.0 mm PA

10035986

Cenové rozpätie
0,6107 € - 0,6107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    54.1 mm
  • Šírka kábla
    54.1 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 64.5 mm 77.0 mm PA

10154427

Cenové rozpätie
0,4224 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Vnútorná šírka
    64.5 mm
  • Šírka kábla
    64.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 12.7 mm 12.7 mm Hliník

10148129

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,428 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    12.7 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 41.2 mm 51.7 mm PA

10154496

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    51.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    41.2 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 58.7 mm 69.1 mm PA

10425756

Cenové rozpätie
0,4149 € - 0,4149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    69.1 mm
  • Vnútorná šírka
    58.7 mm
  • Šírka kábla
    58.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.5 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 64.8 mm 75.7 mm PA

10154557

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.8 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 82.3 mm 93.0 mm PA

10154595

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    93.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    82.3 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
Prírodná PA N/A 80.5 mm (L)

10312940

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    80.5 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.6 mm 45.5 mm PA

10006030

Cenové rozpätie
1,163 € - 1,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.5 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    31.6 mm
  • Šírka kábla
    31.6 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006078

Cenové rozpätie
1,163 € - 1,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    63.2 mm
  • Šírka kábla
    63.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.5 mm 45.5 mm PA

10007624

Cenové rozpätie
2,5658 € - 2,5658 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.5 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    31.5 mm
  • Šírka kábla
    31.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 29.7 mm 75.8 mm PA

10022825

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
660 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.8 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vnútorná šírka
    29.7 mm
  • Šírka kábla
    29.7 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 82.8 mm 179.4 mm PA

10022863

Cenové rozpätie
0,5829 € - 0,5829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    179.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    82.8 mm
  • Šírka kábla
    82.8 mm