Menu Hľadať

Svorka Dyna-Force Hladké 25.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

Táto svorka Dyna-force je umiestnená pod povrchom, poskytuje výnimočnú podporu svorky a zachováva nízky profil. Má hladké alebo zúbkované čelo montované pomocou jednoduchého vyvŕtaného otvoru so zapustením. Poskytuje pevný a spoľahlivý úchop, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20266509

Starý kód produktu:

20266509

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ čeľuste Hladké
d1 25.0
d2 M6
Hnacia skrutka d3 M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Hmotnosť g 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás