These Dyna-Force Clamps are designed to secure, clamp, and hold objects in place. It gives a strong and dependable grip while still being simple to use and precise. The high clamping force enhances productivity and precision in industrial processes.
They have a low profile, compact shape, and smooth or serrated faces. The clamp moves at an angle to provide a positive downward clamping force - roughly 25% of the clamping force. To achieve exact alignment, the clamp-bearing surface is wire cut.
The clamp-bearing surface can be level with the clamping plate or elevated to allow for thorough drilling. It can be used in various industries, including manufacturing, metalworking, and automotive assembly.
Material: Stainless Steel
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku