20266523
20266523
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ čeľuste | Hladké |
---|---|
d1 | 30.0 |
d2 | M8 |
Hnacia skrutka d3 | M10x18 |
h1 | 29.0 |
h2 | 7.0 |
h3 min | 4.5 |
h3 opt | 7.5 |
h3 max | 10.8 |
h4 | 7.0 |
h5 +0.1|-0.1 | 30.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 7.1 |
l2 | 7.5 |
r1 +0.1|-0.0 | 38.0 |
Hmotnosť g | 159.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 30.0 |
r3 | 8.0 |
s1 | 3.8 |
w1 | 37.9 |
w2 | 29.9 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku