20266592
20266592
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie svorky | Tupý okraj |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M2.5 |
h1 | 3.6 |
h2 | 1.9 |
h3 | 6.6 |
l1 | 3.8 |
s1 | 0.2 |
w1 | 9.5 |
Krútiaci moment do max. Nm | 1.8 |
Prídržná sila kN | 2.8 |
Hmotnosť g | 45.0 |
Materiál | Mosadz |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.