Menu Hľadať

Svorky Pitbull

Vo výrobe

Tieto svorky Pitbull sa používajú na bezpečné držanie obrobkov na mieste. Využívajú technológiu upínania, ktorá spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka.

Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak. Je menej pravdepodobné, že oceľová hrana tupého nástroja zanechá stopy na obrobkoch, zatiaľ čo verzia s ostrou hranou sa zarezáva do materiálu pre agresívnejšie obrábanie.

Umožňujú rýchle a jednoduché upínanie bez dodatočného náradia alebo nadmernej sily. Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C. Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.

  • Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C.
  • Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.
Materiál: Oceľ, Mosadz Skupina SR: SR12031, SR12032

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 Typ/prevedenie svorky h3 h2 d1 h1 s1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Požiadajte o dodací termin tu
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Požiadajte o dodací termin tu
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
Požiadajte o dodací termin tu
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Požiadajte o dodací termin tu
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
Požiadajte o dodací termin tu
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Požiadajte o dodací termin tu
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Požiadajte o dodací termin tu
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Požiadajte o dodací termin tu
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Požiadajte o dodací termin tu
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Požiadajte o dodací termin tu
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Požiadajte o dodací termin tu
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
Požiadajte o dodací termin tu
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Požiadajte o dodací termin tu
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Svorka Pitbull M2.5 3.6 3.8 Mosadz

20266585


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Svorka Pitbull M4 4.8 5.1 Oceľ

20266622


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Svorka Pitbull M4 4.8 5.1 Oceľ

20266639


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    8.6
Svorka Pitbull M10 11.4 10.2 Oceľ

20266677


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Svorka Pitbull M10 11.43 10.16 Oceľ

20266714


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • Maximálny takt
    1.27
  • h1
    11.43
  • h2
    6.4
Svorka Pitbull M2.5 3.6 3.8 Mosadz

20266608


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    5.6
Svorka Pitbull M10 11.4 10.2 Oceľ

20266684


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Svorka Pitbull M6 7.1 7.6 Oceľ

20266646


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Svorka Pitbull M12 16.3 15.2 Oceľ

20266707


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Svorka Pitbull M12 16.3 15.2 Oceľ

20266691


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Svorka Pitbull M4 4.8 5.1 Oceľ

20266615


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Svorka Pitbull M6 7.1 7.6 Oceľ

20266660


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    11.2
Svorka Pitbull M12 16.26 15.24 Oceľ

20266721


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • Maximálny takt
    1.90
  • h1
    16.26
  • h2
    9.5
Svorka Pitbull M2.5 3.6 3.8 Mosadz

20266592


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Svorka Pitbull M6 7.1 7.6 Oceľ

20266653


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5