Menu Hľadať

Svorka Pitbull M4 4.8 5.1 Oceľ

Táto svorka Pitbull (8 svoriek v balení) bezpečne drží obrobky na mieste. Spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka. Má nízku výšku úchopu, odoláva teplotám od -30 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20266639

Starý kód produktu:

20266639

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Ostrý okraj
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 8.6
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Krútiaci moment do max. Nm 2.8
Prídržná sila kN 1.8
Hmotnosť g 64.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás