Menu Hľadať

Svorka Pitbull M12 16.3 15.2 Oceľ

Táto svorka Pitbull (2 svorky v balení) bezpečne drží obrobky na mieste. Spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka. Má nízku výšku úchopu, odoláva teplotám od -30 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20266691

Starý kód produktu:

20266691

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Ostrý okraj
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Krútiaci moment do max. Nm 145.0
Prídržná sila kN 50.0
Hmotnosť g 408.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás