Menu Hľadať

Svorka Pitbull M10 11.43 10.16 Oceľ

Táto obrobiteľná svorka Pitbull sa dodáva v balení po štyroch kusoch. Má bočné upínanie s nízkym profilom, používa sa na strojové obrábanie. Vhodná na upínanie plochých, nepravidelných alebo okrúhlych kusov, minimalizuje odpad materiálu a zaisťuje presnosť a opakovateľnosť. Má pevný a silný úchop.
Nový kód produktu:

20266714

Starý kód produktu:

20266714

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Strojom opracovateľné
Qty/pack 4.0
d1 M10
Maximálny takt 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Krútiaci moment do max. Nm 40.0
Prídržná sila kN 26.0
Hmotnosť g 263.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás