Menu Hľadať

Svorka Pitbull M12 16.26 15.24 Oceľ

Táto obrobiteľná svorka Pitbull sa dodáva v balení po dva kusy. Má bočné upínanie s nízkym profilom, používa sa na strojové obrábanie. Vhodná na upínanie plochých, nepravidelných alebo okrúhlych kusov, minimalizuje odpad materiálu a zaisťuje presnosť a opakovateľnosť. Má pevný a silný úchop.
Nový kód produktu:

20266721

Starý kód produktu:

20266721

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Qty/pack 2.0
d1 M12
Maximálny takt 1.90
h1 16.26
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.24
l2 38.1
s1 4.5
Krútiaci moment do max. Nm 145.0
Prídržná sila kN 50.0
Hmotnosť g 463.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás