Menu Hľadať

Teleskopická podpera Univerzálne 214.0 mm Uhlíková oceľ

Podpery príklopov ponúkajú jednoduchú inštaláciu a obsluhu, sú bezúdržbové. Nosnosť až 135 kg.
Nový kód produktu:

10203255

Starý kód produktu:

1253260

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 28,3171 €
10 + 13,4844 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

28,32 €

1 x 28,3171 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 215.0 mm
Výsuvná dĺžka 373.0 mm
Maximálna nosnosť 135.0 kg
Typ Basic
Typ/prevedenie závesu Cover Stay
Typ pohybu Slider
Smer montáže Univerzálne
Počet polôh 6
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Strieborná farba
Materiál tela Uhlíková oceľ
Plný materiál Uhlíková oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás