Menu Hľadať

Teleskopické podpery s aretáciou

Na sklade

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Farba: , Strieborná farba Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Počet polôh Uzatvorená dĺžka Výsuvná dĺžka Maximálna nosnosť Priemer otvoru pre skrutku Typ Kúpiť
3,84 € - 4,2667 € Požiadajte o dodací termin tu
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Sklopné
Požiadajte o dodací termin tu
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Sklopné
14,098 € - 29,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
6
215.0 mm
základný
14,098 € - 29,6056 € 150 Na sklade
5
141.0 mm
základný
10203248 14,098 € - 29,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
10
215.0 mm
základný
Teleskopická podpera Univerzálne 228.0 mm Oceľ

20064518

Cenové rozpätie
4,2667 € - 3,84 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    230.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    458.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    100.0 mm
  • Hrúbka
    4.0 mm
  • Dĺžka základne
    44.0 mm
Teleskopická podpera Univerzálne 228.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20064501


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    230.0 mm
  • Výsuvná dĺžka
    458.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    100.0 mm
  • Hrúbka
    4.0 mm
  • Dĺžka základne
    44.0 mm
Teleskopická podpera Univerzálne Uhlíková oceľ

10203255

Cenové rozpätie
29,6056 € - 14,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    215.0 mm
  • Hrúbka
    9.6 mm
  • Typ
    základný
  • Typ/prevedenie závesu
    Cover Stay
  • Typ pohybu
    Posúvač
Teleskopická podpera Univerzálne Uhlíková oceľ

10203231

Cenové rozpätie
29,6056 € - 14,098 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    141.0 mm
  • Hrúbka
    9.6 mm
  • Typ
    základný
  • Typ/prevedenie závesu
    Cover Stay
  • Typ pohybu
    Posúvač
Teleskopická podpera Univerzálne Uhlíková oceľ

10203248

Cenové rozpätie
29,6056 € - 14,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Uzatvorená dĺžka
    215.0 mm
  • Hrúbka
    9.6 mm
  • Typ
    základný
  • Typ/prevedenie závesu
    Cover Stay
  • Typ pohybu
    Posúvač