Menu Hľadať

Teleskopická podpera Univerzálne 228.0 mm Oceľ

Podpera výklopných dvierok pre jednoduchú inštaláciu a používanie, nevyžaduje údržbu. Nosnosť do 135 kg.
Nový kód produktu:

20064518

Starý kód produktu:

17963

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 6,716 €
25 + 3,1981 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,72 €

1 x 6,716 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Uzatvorená dĺžka 230.0 mm
Výsuvná dĺžka 458.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 100.0 mm
Hrúbka 4.0 mm
Dĺžka základne 44.0 mm
Typ Reversible
Typ/prevedenie závesu Cover Stay
Typ pohybu Folding
Smer montáže Univerzálne
Počet polôh 1
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál tela Oceľ
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás