20063481
140129303E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 22,8997 € |
100 + | 16,3569 € |
Farba | Čierna |
---|---|
Dokončiť | Čierno práškované |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Materiál puzdra | Tlakovo liaty zinok |
Typ/prevedenie západky | Small Compression Latch |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom |
Typ kľúča | Trubkový kľúč |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.63 in |
Rozpätie zachytenia | 22.4 - 25.6 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.882 - 1.008 in |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Výška puzdra | 21.7 mm |
Výška puzdra | 0.854 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.