Menu Hľadať

Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 35.0 mm Zliatina zinku

Pevné tlakové vačkové západky majú všestranný, nízkoprofilový okrúhly tvar. Vhodné na držanie dverí a panelov v zavretej polohe, eliminujú hluk spôsobený vibráciami a pohybom panelov. Pridaná kompresia umožňuje bezpečné uzavretie, keď sa vyžaduje krytie IP65/NEMA. Fungujú pri teplote od -50 °C do +80 °C. Dodávajú sa z tlakovo liateho zinku s čierno práškovanou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20119485

Starý kód produktu:

0401123731E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 19,21 €
50 + 13,7214 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,21 €

1 x 19,21 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ kľúča Trojuholníkový kľúč
Smer montáže Pre ľavákov
Maximálna kompresia 6.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Celková dĺžka 76.0 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás