Menu Hľadať

Kompresná západka Štvorcový kľúč 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Pevné tlakové vačkové západky majú všestranný, nízkoprofilový okrúhly tvar. Vhodné na držanie dverí a panelov v zavretej polohe, eliminujú hluk spôsobený vibráciami a pohybom panelov. Pridaná kompresia umožňuje bezpečné uzavretie, keď sa vyžaduje krytie IP65/NEMA. Ovládajú sa kľúčom. Fungujú pri teplote od -50 °C do +80 °C. Dodávajú sa z nehrdzavejúcej ocele s prírodnou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20052966

Starý kód produktu:

0403402861E

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 89,9981 €
10 + 64,2844 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

90,00 €

1 x 89,9981 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Typ kľúča Štvorcový kľúč
Smer montáže Pre ľavákov
Maximálna kompresia 6.0 mm
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Šírka montážneho otvoru 19.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás