Transparentné regálové pútače wobblery pridávajú ilúziu, že tlačené materiály sú voľne zavesené vo vzduchu a stále sa pohybujú. Tieto wobblery majú penové lepidlo alebo lepiacu fóliu na pripevnenie na rovné alebo nerovné povrchy.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Typ lepidla | Celková šírka | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2942 € - 0,3499 € | 50 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,4448 € - 0,5368 € | Vo výrobe |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
0,0942 € - 0,2087 € | 1000 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Foam
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
10379868 | 0,2746 € - 0,3304 € | 6600 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,0846 € - 0,0846 € | 366 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Fólia
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
0,1854 € - 0,448 € | 1895 Na sklade |
5.512 in
140.0 mm
|
Fólia
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,2272 € - 0,448 € | Vo výrobe |
5.512 in
140.0 mm
|
Fólia
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,4643 € - 0,5508 € | 1300 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku