Menu Hľadať

Trhacie nity

Na sklade

Trhacie nity sú praktickým spojovacím prvkom, ktorý sa používa najmä vtedy, keď je prístup k panelu obmedzený alebo je len z jednej strany. To znamená, že sa zvyčajne inštalujú na zadnú (slepú) stranu aplikácie, čo umožňuje vzájomné spojenie komponentov.

Vhodné pre ľahké až stredne náročné aplikácie; tieto nity sa môžu používať namiesto lepidiel, skrutiek, matíc a svorníkov. Trhacie nity napevno spoja dva materiály. Sú ideálne pre tenké aplikácie a vhodné pre materiály ako sú drevo, kovy a plasty.

Ľahko sa inštalujú pomocou kladiva alebo špeciálneho nitovacieho nástroja. Trhacie nity sa vkladajú do tesného otvoru v paneli a prechádzajú cez oba nitované materiály.

Trhacie nity v našm sortimente sú pevné, ale ľahké. Poskytujú dobré elektrické izolačné vlastnosti, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

  • Materiály: polyamid 6.6 a polyamid 6 s polykarbonátom (PC)
  • Farby: béžová, čierna, sivá, prírodná a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Tento sortiment zahŕňa nity, ktoré možno inštalovať pomocou nitovacích klieští, ktoré sa dajú dokúpiť samostatne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,3848 € - 0,4811 € 40 Na sklade
4.9 mm
Biela
Polyamid; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3457 € - 0,3457 € 440 Na sklade
5.7 mm
Biela
Polyamid; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,177 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Grey
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2161 € - 0,2328 € 500 Na sklade
4.9 mm
Grey
Polyamid; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,1812 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Béžová
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,3455 € - 0,3455 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Béžová
Polyamid; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3277 € - 0,4099 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Čierna
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,3848 € - 0,6439 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
Čierna
Polyamid; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,488 € - 0,7983 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Čierna
Polyamid; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,1475 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
Polyamid
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,0831 € - 0,1026 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Natural
Polyamid
3.4 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1208 € - 0,1491 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
Polyamid
3.0 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,0653 € - 0,0807 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Natural
Polyamid
2.0 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,1534 € - 0,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Béžová
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,2245 € - 0,6266 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
Polyamid, acetál
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
0,1534 € - 0,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Grey
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
  • z/zo 3
POP nit N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

10153178

Cenové rozpätie
0,4811 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
POP nit N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10203736

Cenové rozpätie
0,3457 € - 0,3457 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
POP nit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10338001

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10203569

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
POP nit N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10338032

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10587218

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,3455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
POP nit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10311189

Cenové rozpätie
0,4099 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10311226

Cenové rozpätie
0,6439 € - 0,5591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
POP nit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10153222

Cenové rozpätie
0,7983 € - 0,6808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Trhací N/A 0.5 mm 2.8 mm (PT)

10223352

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
Trhací N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

10223345

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
Trhací N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

10223369

Cenové rozpätie
0,1491 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.1 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Trhací N/A 0.5 mm 2.8 mm (PT)

10223338

Cenové rozpätie
0,0807 € - 0,0653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.1 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
POP nit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337998

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.3 mm
  • Priemer hlavy
    2.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
POP nit N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

10406816

Cenové rozpätie
0,6266 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.8 mm
  • Priemer hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
POP nit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337981

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.3 mm
  • Priemer hlavy
    2.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit