Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Čierna

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z čierneho polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10048436

Starý kód produktu:

007013059901

4630 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1013 €
1000 + 0,0725 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

50,65 €

500 x 0,1013 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Zapustená skrutka
Typ Profilové
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M5
Vonkajší priemer 14.0 mm
Hrúbka 3.8 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás