Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Polyamid Čierna

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z čierneho polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10048719

Starý kód produktu:

007102559901

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0736 €
1000 + 0,0525 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

36,80 €

500 x 0,0736 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Štandardná podložka
Typ skrutky Zapustená skrutka
Typ 1
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M2.5
Vonkajší priemer 6.8 mm
Hrúbka 2.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás