Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Polyamid Biela

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z prírodného polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10048740

Starý kód produktu:

007104050001

220 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,079 €
1000 + 0,0566 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

39,50 €

500 x 0,079 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Zapustená skrutka
Typ 1
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Vonkajší priemer 10.5 mm
Hrúbka 2.8 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás