Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Polyamid Biela

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z prírodného polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10048764

Starý kód produktu:

007105050001

1440 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0891 €
1000 + 0,0638 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

44,55 €

500 x 0,0891 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Zapustená skrutka
Typ 1
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M5
Vonkajší priemer 12.7 mm
Hrúbka 3.4 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás