Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 8.4 mm 20.0 mm Polyamid Čierna

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Nový kód produktu:

10048818

Starý kód produktu:

007108059901

218 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1743 €
1000 + 0,1249 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

87,15 €

500 x 0,1743 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Countersunk Screw
Typ 1
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M8
Vonkajší priemer 20.0 mm
Hrúbka 5.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás