Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z prírodného polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10049082

Starý kód produktu:

007405050001

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1464 €
1000 + 0,1045 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

73,20 €

500 x 0,1464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Flat Screw
Typ 4
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M5
Vonkajší priemer 18.0 mm
Hrúbka 4.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás