Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Polyamid Čierna

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Nový kód produktu:

10049198

Starý kód produktu:

007506059901

4200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1277 €
1000 + 0,0914 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

63,85 €

500 x 0,1277 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Prídržná podložka
Typ skrutky Flat Screw
Typ 2
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M6
Vonkajší priemer 12.7 mm
Hrúbka 3.4 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás