Menu Hľadať

Ukončovacia podložka 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Polyamid Prírodná

Táto ukončovacia podložka sa dá použiť na úhľadnú ochranu povrchu zostavy pred poškodením utiahnutou hlavou skrutky. Vyrobená z prírodného polyamidu ponúka dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti.
Nový kód produktu:

10333525

Starý kód produktu:

11SFW0025

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1036 €
2500 - 9999 0,0933 €
10000 + 0,0839 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

51,80 €

500 x 0,1036 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ podložky Štandardná podložka
Typ skrutky Zapustená skrutka
Typ 6
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1/4"
Vonkajší priemer 17.3 mm
Hrúbka 4.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás