Menu Hľadať

Upínací pás Upínací pás 406.0 mm Čierna

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Nový kód produktu:

10175484

Starý kód produktu:

TCS-16H

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 33,1144 €
5 + 15,7687 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

33,11 €

1 x 33,1144 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
C 406.0 mm
Farba Čierna
Materiál Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
Typ Heavy
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás