These Cinch Straps have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates without causing damage. It is long-lasting and provides a safe, adjustable binding solution that is simple to apply. It is also resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
The heavy duty model is strengthened with Ballistic Cordura Nylon and ultrasonically welded to a 1.5 inch hook and loop material. It is used in industrial and automotive applications.
Skupina SR: SR1099
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,3793 € - 30,1965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Heavy
|
||
2,7657 € - 5,808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Štandardné
|
||
7,655 € - 7,655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Štandardné
|
||
23,0698 € - 23,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20 in
508.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Heavy
|
||
17,7349 € - 17,7349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Heavy
|
||
4,3911 € - 4,3911 € | 1 Na sklade |
11.811 in
300.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Štandardné
|
||
7,2093 € - 7,2093 € | 50 Na sklade |
20 in
508.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Štandardné
|
||
13,6452 € - 28,655 € | 6 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Heavy
|
||
21,0774 € - 44,2627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.984 in
406.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Heavy
|
||
6,816 € - 14,3137 € | 82 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Štandardné
|
||
15,7687 € - 33,1144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.984 in
406.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Heavy
|
||
3,6046 € - 3,6046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Štandardné
|
||
8,4283 € - 17,6995 € | 3 Na sklade |
15.984 in
406.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Štandardné
|
||
15,7687 € - 33,1144 € | 1 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Heavy
|
||
5,1514 € - 5,1514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.984 in
406.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Štandardné
|
||
8,0744 € - 16,9563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
|
Heavy
|
||
18,9933 € - 39,8859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Heavy
|
||
5,7543 € - 12,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
|
Štandardné
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.