Menu Hľadať

Upínací pás Upínací pás 508.0 mm Čierna

This black cinch strap is made of Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Nový kód produktu:

10175491

Starý kód produktu:

TCS-20

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 7,2093 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

360,47 €

50 x 7,2093 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
C 508.0 mm
Farba Čierna
Materiál Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin
Typ Štandardné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás