Menu Hľadať

Upínací pás Upínací pás 300.0 mm Čierna

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Nový kód produktu:

10175620

Starý kód produktu:

THCS-12H

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 39,8859 €
5 + 18,9933 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

39,89 €

1 x 39,8859 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
C 300.0 mm
Farba Čierna
Materiál Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
Typ Heavy
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás