Menu Hľadať

Upínací pás Upínací pás 406.0 mm Čierna

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Nový kód produktu:

10175637

Starý kód produktu:

THCS-16

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 17,6995 €
5 + 8,4283 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

17,70 €

1 x 17,6995 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
C 406.0 mm
Farba Čierna
Materiál Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ
Typ Štandardné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás