Menu Hľadať

Upínacia skrutka M8 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu. Začiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20182281

Starý kód produktu:

20182281

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 025 30.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás