20183196
20183196
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,16 € |
100 - 249 | 3,744 € |
250 - 749 | 3,328 € |
750 + | 2,912 € |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Dokončiť | Začiernené |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.