Menu Hľadať

Upínacia skrutka M4 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Nový kód produktu:

20185381

Starý kód produktu:

20185381

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,1333 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,5066 €
750 + 2,1933 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,13 €

1 x 3,1333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 40.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás