Menu Hľadať

Upínacia skrutka M20 120.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Skrutka s čiastočným závitom, valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Dizajn zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu z otvoru v paneli, do ktorého bola zasunutá. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch. Sčiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20186364

Starý kód produktu:

20186364

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 14,32 €
100 - 249 12,888 €
250 - 749 11,456 €
750 + 10,024 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,32 €

1 x 14,32 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M20
l1 025 120.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás